UCF311D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCF311D1

Enthalten

Bearing UC311D1 W?lzlager
Housing F311D1 Geh?use

Nennmaße

d 55 mm Bohrungsdurchmesser
L 185 mm Gesamtl?nge
J 140 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 23 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 30 mm Flanschbreite
A1 20 mm Flanschbreite
A 52 mm Sockelbreite
A0 71 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 66 mm Breite des Innenrings
S 25 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M20 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 71.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 45 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 5.3 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCF311D1