UCF308D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCF308D1

Enthalten

Bearing UC308D1 W?lzlager
Housing F308D1 Geh?use

Nennmaße

d 40 mm Bohrungsdurchmesser
L 150 mm Gesamtl?nge
J 112 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 19 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 23 mm Flanschbreite
A1 17 mm Flanschbreite
A 40 mm Sockelbreite
A0 56 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 52 mm Breite des Innenrings
S 19 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 40.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 24 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 2.7 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCF308D1