The store will not work correctly when cookies are disabled.
Square Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Bezeichnungen
Enthalten
|
Bearing |
UC306D1
|
|
W?lzlager |
|
Housing |
F306D1 |
|
Geh?use |
Nennmaße
|
d |
30 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L |
125 |
mm |
Gesamtl?nge |
|
J |
95 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N |
16 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A2 |
18 |
mm |
Flanschbreite |
|
A1 |
15 |
mm |
Flanschbreite |
|
A |
32 |
mm |
Sockelbreite |
|
A0 |
44 |
mm |
Gesamtbreite |
|
B,B1,B2 |
43 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
S |
17 |
mm |
Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte |
Montagehinweise
Tragzahlen
|
Cr |
26.7 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r |
15 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
UCF306D1 |