UCF305D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

UCF305D1

Enthalten

Bearing UC305D1 W?lzlager
Housing F305D1 Geh?use

Nennmaße

d 25 mm Bohrungsdurchmesser
L 110 mm Gesamtl?nge
J 80 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 16 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 16 mm Flanschbreite
A1 13 mm Flanschbreite
A 29 mm Sockelbreite
A0 39 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 38 mm Breite des Innenrings
S 15 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M14 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 21.2 kN Dynamische Tragzahl
C0r 10.9 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 1.1 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen UCF305D1