The store will not work correctly when cookies are disabled.
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Bezeichnungen
Enthalten
Nennmaße
|
d |
80 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
D |
140 |
mm |
Au?endurchmesser |
|
B,B4 |
82.6 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
C |
35 |
mm |
Au?enringbreite |
|
r(min.) |
2.5 |
mm |
Fasenbemassung |
|
S1 |
49.3 |
mm |
Abstand von der Sicherungsvorrichtung-Stirnfl?che zur Laufbahnmitte |
|
G |
12 |
mm |
Abstand von der Stirnfl?che zur Gewindemitte |
|
ds |
M10×1.25 |
|
Stellschraube |
|
Ca |
8 |
mm |
Abstand von der ?lbohrungsmitte zur Laufbahnmitte |
|
d4 |
98.1 |
mm |
Au?endurchmesser des Innenrings |
Tragzahlen
|
Cr |
72.5 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r |
53 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Mass approx. |
2.78 |
kg |
Masse ca. |
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit Bearing |
| Bezeichnungen |
UC216D1 |