F-UCFM210D0/LP99 X GVS

Oval Flanged Unit, Stainless Steel Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

F-UCFM210/LP99

Enthalten

Bearing F-UC210D1/LP99 W?lzlager
Housing FM210 Geh?use

Nennmaße

d 50 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 115 mm Gesamth?he
H 189 mm H?he der Kugelsitzmitte
J 157 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 19 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 22 mm Flanschbreite
A1 13 mm Flanschbreite
A 37 mm Sockelbreite
A0 54.6 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 51.6 mm Breite des Innenrings
S 19 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 27 kN Dynamische Tragzahl
C0r 23.2 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 2.2 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen F-UCFM210/LP99