The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Stainless Steel Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Bezeichnungen
Enthalten
Nennmaße
|
d
|
45 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L,L1
|
108 |
mm |
Gesamth?he |
|
H
|
180 |
mm |
H?he der Kugelsitzmitte |
|
J
|
148 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N
|
19 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A2
|
22 |
mm |
Flanschbreite |
|
A1
|
13 |
mm |
Flanschbreite |
|
A
|
36 |
mm |
Sockelbreite |
|
A0
|
52.2 |
mm |
Gesamtbreite |
|
B,B1,B2
|
49.2 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
S
|
19 |
mm |
Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte |
Montagehinweise
Tragzahlen
|
Cr
|
25.2 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r
|
20.4 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
F-UCFM209/LP99 |