F-UCFM208D0/LP99 X GVS

Oval Flanged Unit, Stainless Steel Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

F-UCFM208/LP99

Enthalten

Bearing F-UC208D1/LP99 W?lzlager
Housing FM208 Geh?use

Nennmaße

d 40 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 100 mm Gesamth?he
H 172 mm H?he der Kugelsitzmitte
J 144 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 16 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 21 mm Flanschbreite
A1 12 mm Flanschbreite
A 35 mm Sockelbreite
A0 51.2 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 49.2 mm Breite des Innenrings
S 19 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M14 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 22.4 kN Dynamische Tragzahl
C0r 17.8 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 1.6 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen F-UCFM208/LP99