F-UCFM206D0/LP99 X GVS

Oval Flanged Unit, Stainless Steel Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

F-UCFM206/LP99

Enthalten

Bearing F-UC206D1/LP99 W?lzlager
Housing FM206 Geh?use

Nennmaße

d 30 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 80 mm Gesamth?he
H 145 mm H?he der Kugelsitzmitte
J 117 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 16 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 18 mm Flanschbreite
A1 10 mm Flanschbreite
A 30 mm Sockelbreite
A0 40.2 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 38.1 mm Breite des Innenrings
S 15.9 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M14 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 15 kN Dynamische Tragzahl
C0r 11.3 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 0.9 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen F-UCFM206/LP99