F-UCFM204D0/LP99 X GVS

Oval Flanged Unit, Stainless Steel Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

F-UCFM204/LP99

Enthalten

Bearing F-UC204D1/LP99 W?lzlager
Housing FM204 Geh?use

Nennmaße

d 20 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 60 mm Gesamth?he
H 112 mm H?he der Kugelsitzmitte
J 90 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 12 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 15 mm Flanschbreite
A1 10 mm Flanschbreite
A 25.5 mm Sockelbreite
A0 33.3 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 31 mm Breite des Innenrings
S 12.7 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M10 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 9.9 kN Dynamische Tragzahl
C0r 6.65 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 0.5 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen F-UCFM204/LP99