CSFB207LLU X AS3S

Light Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CSFB207LLU

Enthalten

Bearing CS207LLU W?lzlager
Housing FB207 Geh?use

Nennmaße

d 35 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 89 mm Gesamth?he
J 100 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 12 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 11 mm Flanschbreite
A1 13 mm Flanschbreite
A 24 mm Sockelbreite
B,B1,B2 17 mm Breite des Innenrings
H 122 mm Gesamtl?nge
S 8.5 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M10 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 25.7 kN Dynamische Tragzahl
C0r 15.3 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 0.7 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CSFB207LLU