CSFB205LLU X AS3S

Light Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CSFB205LLU

Enthalten

Bearing CS205LLU W?lzlager
Housing FB205 Geh?use

Nennmaße

d 25 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 64 mm Gesamth?he
J 76 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 10 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 11 mm Flanschbreite
A1 11 mm Flanschbreite
A 20 mm Sockelbreite
B,B1,B2 15 mm Breite des Innenrings
H 95 mm Gesamtl?nge
S 7.5 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M8 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 14 kN Dynamische Tragzahl
C0r 7.85 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 0.3 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CSFB205LLU