CM-UKFLX10D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UKFLX10D1

Enthalten

Bearing UKX10D1 W?lzlager
Housing FLX10D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2310X Adapterh?lse

Nennmaße

d 45 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 133.5 mm Gesamth?he
J 184 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 26 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 26 mm Flanschbreite
A1 18 mm Flanschbreite
B,B1,B2 55 mm Breite des Innenrings
F 57 mm Durchmesser des Geh?useanschlags
t 3 mm Spiel
H 216 mm Gesamtl?nge
L2 66.5 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 43.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 29.2 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 3.6 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UKFLX10D1