CM-UKFLX07D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UKFLX07D1

Enthalten

Bearing UKX07D1 W?lzlager
Housing FLX07D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2307X Adapterh?lse

Nennmaße

d 30 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 108.5 mm Gesamth?he
J 144 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 21 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 21 mm Flanschbreite
A1 16 mm Flanschbreite
B,B1,B2 43 mm Breite des Innenrings
t 3 mm Spiel
H 171 mm Gesamtl?nge
L2 52.5 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes

Montagehinweise

G M14 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 29.1 kN Dynamische Tragzahl
C0r 17.8 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 2.2 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UKFLX07D1