CM-UKFLX05D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UKFLX05D1

Enthalten

Bearing UKX05D1 W?lzlager
Housing FLX05D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2305X Adapterh?lse

Nennmaße

d 20 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 86 mm Gesamth?he
J 117 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 18 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 18 mm Flanschbreite
A1 13 mm Flanschbreite
B,B1,B2 35 mm Breite des Innenrings
t 2 mm Spiel
H 141 mm Gesamtl?nge
L2 41.5 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes

Montagehinweise

G M10 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 19.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 11.3 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 1.2 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UKFLX05D1