CM-UKFL320D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UKFL320D1

Enthalten

Bearing UK320D1 W?lzlager
Housing FL320D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2320X Adapterh?lse

Nennmaße

d 90 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 280 mm Gesamth?he
J 360 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 44 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 59 mm Flanschbreite
A1 40 mm Flanschbreite
A5 154 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 97 mm Breite des Innenrings
t 5 mm Spiel
H 440 mm Gesamtl?nge
L2 135 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes

Montagehinweise

G M39 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 173 kN Dynamische Tragzahl
C0r 141 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 32 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UKFL320D1