The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Bezeichnungen
Enthalten
|
Bearing |
UK310D1
|
|
W?lzlager |
|
Housing |
FL310D1 |
|
Geh?use |
Zugehörige Produkte
|
Adapter sleeve |
H2310X
|
|
Adapterh?lse |
Nennmaße
|
d |
45 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L,L1 |
152 |
mm |
Gesamth?he |
|
J |
187 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N |
28 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A2 |
28 |
mm |
Flanschbreite |
|
A1 |
19 |
mm |
Flanschbreite |
|
A5 |
88 |
mm |
Breite einschlie?lich Endabdeckung |
|
B,B1,B2 |
55 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
t |
3 |
mm |
Spiel |
|
H |
240 |
mm |
Gesamtl?nge |
|
L2 |
70 |
mm |
H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes |
Montagehinweise
Tragzahlen
|
Cr |
62 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r |
38.5 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
CM-UKFL310D1 |