CM-UKFL309D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UKFL309D1

Enthalten

Bearing UK309D1 W?lzlager
Housing FL309D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2309X Adapterh?lse

Nennmaße

d 40 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 135 mm Gesamth?he
J 177 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 25 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 25 mm Flanschbreite
A1 18 mm Flanschbreite
A5 80 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 50 mm Breite des Innenrings
t 3 mm Spiel
H 230 mm Gesamtl?nge
L2 62.5 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes

Montagehinweise

G M22 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 53 kN Dynamische Tragzahl
C0r 32 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 3.9 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UKFL309D1