The store will not work correctly when cookies are disabled.
Oval Flanged Unit, Cast Housing
|
|
|
Tap the image to enlarge it. |
Bezeichnungen
Enthalten
|
Bearing |
UK308D1
|
|
W?lzlager |
|
Housing |
FL308D1 |
|
Geh?use |
Zugehörige Produkte
|
Adapter sleeve |
H2308X
|
|
Adapterh?lse |
Nennmaße
|
d |
35 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L,L1 |
122 |
mm |
Gesamth?he |
|
J |
158 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N |
23 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A2 |
23 |
mm |
Flanschbreite |
|
A1 |
17 |
mm |
Flanschbreite |
|
A5 |
76 |
mm |
Breite einschlie?lich Endabdeckung |
|
B,B1,B2 |
46 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
t |
3 |
mm |
Spiel |
|
H |
200 |
mm |
Gesamtl?nge |
|
L2 |
56 |
mm |
H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes |
Montagehinweise
Tragzahlen
|
Cr |
40.5 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r |
24 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
CM-UKFL308D1 |