CM-UKFL218D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UKFL218D1

Enthalten

Bearing UK218D1 W?lzlager
Housing FL218D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2318X Adapterh?lse

Nennmaße

d 80 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 205 mm Gesamth?he
J 265 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 25 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 40 mm Flanschbreite
A1 24 mm Flanschbreite
A5 122 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 86 mm Breite des Innenrings
F 102 mm Durchmesser des Geh?useanschlags
t 5 mm Spiel
H 320 mm Gesamtl?nge
L2 102.5 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes

Montagehinweise

G M22 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 96 kN Dynamische Tragzahl
C0r 71.5 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 13 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UKFL218D1