CM-UKFL217D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UKFL217D1

Enthalten

Bearing UK217D1 W?lzlager
Housing FL217D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2317X Adapterh?lse

Nennmaße

d 75 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 192 mm Gesamth?he
J 248 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 25 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 36 mm Flanschbreite
A1 24 mm Flanschbreite
A5 114 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 82 mm Breite des Innenrings
F 95 mm Durchmesser des Geh?useanschlags
t 5 mm Spiel
H 305 mm Gesamtl?nge
L2 95 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes

Montagehinweise

G M22 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 83.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 64 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 11 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UKFL217D1