CM-UKFL209D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UKFL209D1

Enthalten

Bearing UK209D1 W?lzlager
Housing FL209D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2309X Adapterh?lse

Nennmaße

d 40 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 113 mm Gesamth?he
J 148 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 22 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 22 mm Flanschbreite
A1 16 mm Flanschbreite
A5 70 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 50 mm Breite des Innenrings
F 52 mm Durchmesser des Geh?useanschlags
t 3 mm Spiel
H 188 mm Gesamtl?nge
L2 54 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 32.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 20.4 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 2.5 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UKFL209D1