CM-UKFC215D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UKFC215D1

Enthalten

Bearing UK215D1 W?lzlager
Housing FC215D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2315X Adapterh?lse

Nennmaße

d 65 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 220 mm Gesamtl?nge
H3 160 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 184 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 130.1 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 19 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 16 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 18 mm Flanschbreite
A1 43 mm Flanschbreite
A5 102 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 73 mm Breite des Innenrings
F 84 mm Durchmesser des Geh?useanschlags
t 4 mm Spiel

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 66 kN Dynamische Tragzahl
C0r 49.5 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 9.3 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UKFC215D1