CM-UKFC211D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UKFC211D1

Enthalten

Bearing UK211D1 W?lzlager
Housing FC211D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2311X Adapterh?lse

Nennmaße

d 50 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 185 mm Gesamtl?nge
H3 125 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 150 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 106.1 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 19 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 12 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 13 mm Flanschbreite
A1 32.5 mm Flanschbreite
A5 75 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 59 mm Breite des Innenrings
F 64 mm Durchmesser des Geh?useanschlags
t 4 mm Spiel

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 43.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 29.2 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 5.1 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UKFC211D1