CM-UKFC210D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UKFC210D1

Enthalten

Bearing UK210D1 W?lzlager
Housing FC210D1 Geh?use

Zugehörige Produkte

Adapter sleeve H2310X Adapterh?lse

Nennmaße

d 45 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 165 mm Gesamtl?nge
H3 110 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 138 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 97.6 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 16 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 12 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 10 mm Flanschbreite
A1 29 mm Flanschbreite
A5 72 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 55 mm Breite des Innenrings
F 57 mm Durchmesser des Geh?useanschlags
t 3 mm Spiel

Montagehinweise

G M14 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 35 kN Dynamische Tragzahl
C0r 23.2 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 4.8 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UKFC210D1