CM-UCFX18D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCFX18D1

Enthalten

Bearing UCX18D1 W?lzlager
Housing FX18D1 Geh?use

Nennmaße

d 90 mm Bohrungsdurchmesser
L 214 mm Gesamtl?nge
J 171 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 23 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 45 mm Flanschbreite
A1 24 mm Flanschbreite
A5 135 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 106.1 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 104 mm Breite des Innenrings
t 5 mm Spiel
S 42.9 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M20 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 109 kN Dynamische Tragzahl
C0r 82 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 15 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCFX18D1