CM-UCFX09D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCFX09D1

Enthalten

Bearing UCX09D1 W?lzlager
Housing FX09D1 Geh?use

Nennmaße

d 45 mm Bohrungsdurchmesser
L 143 mm Gesamtl?nge
J 111 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 19 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 23 mm Flanschbreite
A1 14 mm Flanschbreite
A5 73 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 55.6 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 51.6 mm Breite des Innenrings
t 3 mm Spiel
S 19 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M16 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 35 kN Dynamische Tragzahl
C0r 23.2 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 3 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCFX09D1