CM-UCFLX09D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCFLX09D1

Enthalten

Bearing UCX09D1 W?lzlager
Housing FLX09D1 Geh?use

Nennmaße

d 45 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 119.5 mm Gesamth?he
J 157 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 16 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 23 mm Flanschbreite
A1 16 mm Flanschbreite
A5 73 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 51.6 mm Breite des Innenrings
t 3 mm Spiel
H 189 mm Gesamtl?nge
L2 58 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes
S 19 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M14 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 35 kN Dynamische Tragzahl
C0r 23.2 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 2.7 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCFLX09D1