CM-UCFLX08D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCFLX08D1

Enthalten

Bearing UCX08D1 W?lzlager
Housing FLX08D1 Geh?use

Nennmaße

d 40 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 114.5 mm Gesamth?he
J 148 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 16 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 22 mm Flanschbreite
A1 16 mm Flanschbreite
A5 70 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 49.2 mm Breite des Innenrings
t 3 mm Spiel
H 179 mm Gesamtl?nge
L2 55.5 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes
S 19 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M14 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 32.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 20.4 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 2.4 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCFLX08D1