CM-UCFLX06D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCFLX06D1

Enthalten

Bearing UCX06D1 W?lzlager
Housing FLX06D1 Geh?use

Nennmaße

d 30 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 98.5 mm Gesamth?he
J 130 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 16 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 19 mm Flanschbreite
A1 15 mm Flanschbreite
A5 59 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 42.9 mm Breite des Innenrings
t 2 mm Spiel
H 156 mm Gesamtl?nge
L2 47.5 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes
S 17.5 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M14 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 25.7 kN Dynamische Tragzahl
C0r 15.3 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 1.6 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCFLX06D1