CM-UCFL324D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCFL324D1

Enthalten

Bearing UC324D1 W?lzlager
Housing FL324D1 Geh?use

Nennmaße

d 120 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 342 mm Gesamth?he
J 430 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 47 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 65 mm Flanschbreite
A1 48 mm Flanschbreite
A5 172 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 126 mm Breite des Innenrings
t 5 mm Spiel
H 520 mm Gesamtl?nge
L2 165 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes
S 51 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M42 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 207 kN Dynamische Tragzahl
C0r 185 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 52 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCFL324D1