CM-UCFL321D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCFL321D1

Enthalten

Bearing UC321D1 W?lzlager
Housing FL321D1 Geh?use

Nennmaße

d 105 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 287 mm Gesamth?he
J 360 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 44 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 59 mm Flanschbreite
A1 40 mm Flanschbreite
A5 156 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 112 mm Breite des Innenrings
t 5 mm Spiel
H 440 mm Gesamtl?nge
L2 135 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes
S 44 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M39 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 184 kN Dynamische Tragzahl
C0r 153 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 32 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCFL321D1