CM-UCFL319D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCFL319D1

Enthalten

Bearing UC319D1 W?lzlager
Housing FL319D1 Geh?use

Nennmaße

d 95 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 260 mm Gesamth?he
J 330 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 41 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 59 mm Flanschbreite
A1 40 mm Flanschbreite
A5 149 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 103 mm Breite des Innenrings
t 5 mm Spiel
H 405 mm Gesamtl?nge
L2 125 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes
S 41 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M36 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 153 kN Dynamische Tragzahl
C0r 119 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 26 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCFL319D1