CM-UCFL318D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCFL318D1

Enthalten

Bearing UC318D1 W?lzlager
Housing FL318D1 Geh?use

Nennmaße

d 90 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 247 mm Gesamth?he
J 315 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 38 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 44 mm Flanschbreite
A1 36 mm Flanschbreite
A5 129 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 96 mm Breite des Innenrings
t 5 mm Spiel
H 385 mm Gesamtl?nge
L2 117.5 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes
S 40 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M33 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 143 kN Dynamische Tragzahl
C0r 107 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 21 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCFL318D1