CM-UCFL317D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCFL317D1

Enthalten

Bearing UC317D1 W?lzlager
Housing FL317D1 Geh?use

Nennmaße

d 85 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 234 mm Gesamth?he
J 300 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 38 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 44 mm Flanschbreite
A1 32 mm Flanschbreite
A5 127 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 96 mm Breite des Innenrings
t 5 mm Spiel
H 370 mm Gesamtl?nge
L2 110 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes
S 40 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M33 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 133 kN Dynamische Tragzahl
C0r 97 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 18 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCFL317D1