CM-UCFL316D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCFL316D1

Enthalten

Bearing UC316D1 W?lzlager
Housing FL316D1 Geh?use

Nennmaße

d 80 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 222 mm Gesamth?he
J 285 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 38 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 38 mm Flanschbreite
A1 32 mm Flanschbreite
A5 116 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 86 mm Breite des Innenrings
t 4 mm Spiel
H 355 mm Gesamtl?nge
L2 105 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes
S 34 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M33 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 123 kN Dynamische Tragzahl
C0r 86.5 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 16 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCFL316D1