CM-UCFL313D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCFL313D1

Enthalten

Bearing UC313D1 W?lzlager
Housing FL313D1 Geh?use

Nennmaße

d 65 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 189 mm Gesamth?he
J 240 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 31 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 33 mm Flanschbreite
A1 25 mm Flanschbreite
A5 103 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 75 mm Breite des Innenrings
t 4 mm Spiel
H 295 mm Gesamtl?nge
L2 87.5 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes
S 30 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M27 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 92.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 60 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 9.9 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCFL313D1