CM-UCFL310D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCFL310D1

Enthalten

Bearing UC310D1 W?lzlager
Housing FL310D1 Geh?use

Nennmaße

d 50 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 152 mm Gesamth?he
J 187 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 25 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 28 mm Flanschbreite
A1 19 mm Flanschbreite
A5 88 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 61 mm Breite des Innenrings
t 3 mm Spiel
H 240 mm Gesamtl?nge
L2 70 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes
S 22 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M22 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 62 kN Dynamische Tragzahl
C0r 38.5 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 5 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCFL310D1