CM-UCFL216D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCFL216D1

Enthalten

Bearing UC216D1 W?lzlager
Housing FL216D1 Geh?use

Nennmaße

d 80 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 183 mm Gesamth?he
J 233 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 25 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 34 mm Flanschbreite
A1 22 mm Flanschbreite
A5 106 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 82.6 mm Breite des Innenrings
t 4 mm Spiel
H 290 mm Gesamtl?nge
L2 90 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes
S 33.3 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M22 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 72.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 53 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 8.6 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCFL216D1