CM-UCFL202D1 X AS3S

Oval Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCFL202D1

Enthalten

Bearing UC202D1 W?lzlager
Housing FL204D1 Geh?use

Nennmaße

d 15 mm Bohrungsdurchmesser
L,L1 67 mm Gesamth?he
J 90 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 12 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 15 mm Flanschbreite
A1 11 mm Flanschbreite
A5 46 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 31 mm Breite des Innenrings
t 2 mm Spiel
H 113 mm Gesamtl?nge
L2 30 mm H?he des Mittelpunkts des Kugelsitzes
S 12.7 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M10 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 12.8 kN Dynamische Tragzahl
C0r 6.65 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 0.6 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCFL202D1