CM-UCFC217D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCFC217D1

Enthalten

Bearing UC217D1 W?lzlager
Housing FC217D1 Geh?use

Nennmaße

d 85 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 250 mm Gesamtl?nge
H3 180 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 208 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 147.1 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 23 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 18 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 18 mm Flanschbreite
A1 45.5 mm Flanschbreite
A5 114 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 85.7 mm Breite des Innenrings
t 5 mm Spiel
S 34.1 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M20 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 83.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 64 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 12 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCFC217D1