CM-UCFC216D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCFC216D1

Enthalten

Bearing UC216D1 W?lzlager
Housing FC216D1 Geh?use

Nennmaße

d 80 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 240 mm Gesamtl?nge
H3 170 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 200 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 141.4 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 23 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 16 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 18 mm Flanschbreite
A1 43 mm Flanschbreite
A5 106 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 82.6 mm Breite des Innenrings
t 4 mm Spiel
S 33.3 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M20 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 72.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 53 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 10 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCFC216D1