CM-UCFC209D1 X AS3S

Round Flanged Unit, Cast Housing with Spigot Joint
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCFC209D1

Enthalten

Bearing UC209D1 W?lzlager
Housing FC209D1 Geh?use

Nennmaße

d 45 mm Bohrungsdurchmesser
L,H 160 mm Gesamtl?nge
H3 105 mm Au?endurchmesser der Zapfenverbindung
J 132 mm Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben
J1 93.3 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 16 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A3 12 mm H?he der Zapfenverbindung
A2 10 mm Flanschbreite
A1 28 mm Flanschbreite
A5 70 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
B,B1,B2 49.2 mm Breite des Innenrings
t 3 mm Spiel
S 19 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M14 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 32.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 20.4 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 3.2 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCFC209D1