Bearing |
UC205D1
|
|
W?lzlager |
|
Housing |
FC205D1 |
|
Geh?use |
Nennmaße
|
d |
25 |
mm |
Bohrungsdurchmesser |
|
L,H |
115 |
mm |
Gesamtl?nge |
|
H3 |
70 |
mm |
Au?endurchmesser der Zapfenverbindung |
|
J |
90 |
mm |
Spitzendurchmesser der Befestigungsschrauben |
|
J1 |
63.6 |
mm |
Abstand zwischen Befestigungsschrauben |
|
N |
12 |
mm |
Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung |
|
A3 |
6 |
mm |
H?he der Zapfenverbindung |
|
A2 |
10 |
mm |
Flanschbreite |
|
A1 |
22 |
mm |
Flanschbreite |
|
A5 |
51 |
mm |
Breite einschlie?lich Endabdeckung |
|
B,B1,B2 |
34.1 |
mm |
Breite des Innenrings |
|
t |
2 |
mm |
Spiel |
|
S |
14.3 |
mm |
Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte |
Montagehinweise
Tragzahlen
|
Cr |
14 |
kN |
Dynamische Tragzahl |
|
C0r |
7.85 |
kN |
Statische Tragzahl |
Masse
|
Weitere Informationen
| NSK Product Type |
Bearing Unit |
| Bezeichnungen |
CM-UCFC205D1 |