CM-UCF326D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCF326D1

Enthalten

Bearing UC326D1 W?lzlager
Housing F326D1 Geh?use

Nennmaße

d 130 mm Bohrungsdurchmesser
L 410 mm Gesamtl?nge
J 320 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 41 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 65 mm Flanschbreite
A1 45 mm Flanschbreite
A5 178 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 146 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 135 mm Breite des Innenrings
t 6 mm Spiel
S 54 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M36 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 229 kN Dynamische Tragzahl
C0r 214 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 73 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCF326D1