CM-UCF320D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCF320D1

Enthalten

Bearing UC320D1 W?lzlager
Housing F320D1 Geh?use

Nennmaße

d 100 mm Bohrungsdurchmesser
L 310 mm Gesamtl?nge
J 242 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 38 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 59 mm Flanschbreite
A1 32 mm Flanschbreite
A5 154 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 125 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 108 mm Breite des Innenrings
t 5 mm Spiel
S 42 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M33 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 173 kN Dynamische Tragzahl
C0r 141 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 32 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCF320D1