CM-UCF316D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCF316D1

Enthalten

Bearing UC316D1 W?lzlager
Housing F316D1 Geh?use

Nennmaße

d 80 mm Bohrungsdurchmesser
L 250 mm Gesamtl?nge
J 196 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 31 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 38 mm Flanschbreite
A1 27 mm Flanschbreite
A5 116 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 90 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 86 mm Breite des Innenrings
t 4 mm Spiel
S 34 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M27 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 123 kN Dynamische Tragzahl
C0r 86.5 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 16 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCF316D1