CM-UCF314D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCF314D1

Enthalten

Bearing UC314D1 W?lzlager
Housing F314D1 Geh?use

Nennmaße

d 70 mm Bohrungsdurchmesser
L 226 mm Gesamtl?nge
J 178 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 25 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 36 mm Flanschbreite
A1 25 mm Flanschbreite
A5 106 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 81 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 78 mm Breite des Innenrings
t 4 mm Spiel
S 33 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M22 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 104 kN Dynamische Tragzahl
C0r 68 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 11 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCF314D1