CM-UCF306D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCF306D1

Enthalten

Bearing UC306D1 W?lzlager
Housing F306D1 Geh?use

Nennmaße

d 30 mm Bohrungsdurchmesser
L 125 mm Gesamtl?nge
J 95 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 16 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 18 mm Flanschbreite
A1 15 mm Flanschbreite
A5 60 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 44 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 43 mm Breite des Innenrings
t 2 mm Spiel
S 17 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M14 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 26.7 kN Dynamische Tragzahl
C0r 15 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 2.1 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCF306D1