CM-UCF217D1 X AS3S

Square Flanged Unit, Cast Housing
Die gezeigten Bilder sind Darstellungen. Design und Spezifikationen können vom tatsächlichen Produkt abweichen.
Tap the image to enlarge it.

Bezeichnungen

CM-UCF217D1

Enthalten

Bearing UC217D1 W?lzlager
Housing F217D1 Geh?use

Nennmaße

d 85 mm Bohrungsdurchmesser
L 220 mm Gesamtl?nge
J 175 mm Abstand zwischen Befestigungsschrauben
N 23 mm Durchmesser der Befestigungsschraubenbohrung
A2 36 mm Flanschbreite
A1 24 mm Flanschbreite
A5 114 mm Breite einschlie?lich Endabdeckung
A0 87.6 mm Gesamtbreite
B,B1,B2 85.7 mm Breite des Innenrings
t 5 mm Spiel
S 34.1 mm Abstand zwischen Innenring-Stirnfl?che und Laufbahnmitte

Montagehinweise

G M20 Gr??e der Schraube

Tragzahlen

Cr 83.5 kN Dynamische Tragzahl
C0r 64 kN Statische Tragzahl

Masse

mass 12 kg Masse ca.
CAD
Weitere Informationen
NSK Product Type Bearing Unit
Bezeichnungen CM-UCF217D1